Pavaros ir reguliavimo dalys, Produkto tipo: AVP-F, AVQ, AVQM, Montavimo versija: Grąžinimas
003H6825
Pavara PN25 AVP-F grąžinimas AVQ(M)
003H6825
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 9 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Actuator PN16 AVP-F return AVQ(M) |
| Montavimo versija | Grąžinimas |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Pavaros ir reguliavimo dalys |
| Produkto tipo | AVP-F, AVQ, AVQM |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Pavara PN25 AVP-F grąžinimas AVQ(M) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ACTUATOR PN16 AVP-F RETURN AVQ(M) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c28e146f-2bb9-4c00-97cc-6592b5f022ee |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.864 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.864 Kilogram |
| Tūris | 4.481 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |