Pavaros ir reguliavimo dalys, Produkto tipo: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montavimo versija: Srautas
003H6824
Pavar. ir papild. dalys PN25 0,2-1,0 AV srautas
003H6824
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow |
| Montavimo versija | Srautas |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Pavaros ir reguliavimo dalys |
| Produkto tipo | AVP |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Pavar. ir papild. dalys PN25 0,2-1,0 AV srautas |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 0.20 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.788 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.266 Kilogram |
| Tūris | 4.535 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |