Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Pavaros ir reguliavimo dalys, Produkto tipo: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montavimo versija: Grąžinimas

003H6822

Pavar. ir papild. dalys PN25 0,2-1,0 AV grąžinimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate9 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV return
Montavimo versijaGrąžinimas
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasPavaros ir reguliavimo dalys
Produkto tipoAVP
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPavar. ir papild. dalys PN25 0,2-1,0 AV grąžinimas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMD_ACT_PN16_RET_T
SCIP dokumentacijos Nr.b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]1.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]0.20 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]1.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.20 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.216 Kilogram
Grynasis svoris1.216 Kilogram
Tūris4.586 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421552612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm