Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Impulsiniai vamzdeliai, 6 mm, 1500 mm, Žalvaris CW617N, Produkto tipo: AFP(Q)/B

003H0488

Varinis vamzdelis fi 6x1 mm 1,5 m

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ilgis [mm]1500.0 mm
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
MedžiagaŽalvaris CW617N
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Charakteristika
Vertė
Produkto tipoAFP(Q)/B
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsVarinis vamzdelis fi 6x1 mm 1,5 m
Skersmuo [mm]6 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]50 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]15 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]25 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]25 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.344 Kilogram
Grynasis svoris0.328 Kilogram
Tūris3456.12 Cubic centimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm