Danfoss logo
Impulse tubes

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas

003G1870

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN125

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN1
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFPQ 24
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN125
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAF IMPULSE TUBES (3)
SCIP dokumentacijos Nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]125 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]125 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]40 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 125

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.55 Kilogram
Grynasis svoris0.5 Kilogram
Tūris5.64 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162414293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm