Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas
003G1869
Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN100
003G1869
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN1 |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Impulsiniai vamzdeliai |
| Produkto tipo | AFPQ 24 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN100 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AF IMPULSE TUBES (3) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| Skersmuo [mm] | 10 mm |
| Sujungimo matmenys | G 1/4 |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] | 100 mm |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] | 100 mm |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.] | 16 bar |
| Vožtuvo dydžiui | DN 100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.44 Kilogram |
| Tūris | 5.04 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414286 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |