Danfoss logo
Impulse tubes

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas

003G1866

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN200

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN20
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pavaros dydis320 cm²
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFPQ 2
Produktų grupėPriedai – SAC
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN200
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAF IMPULSE TUBES (3)
SCIP dokumentacijos Nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]200 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]200 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]40 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 200

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.293 Kilogram
Grynasis svoris0.35 Kilogram
Tūris31.169 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162414255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm