Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas

003G1856

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN80

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pavaros dydis160 cm²
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFPB(-F) 2
Produktų grupėPriedai – SAC
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN80
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAF IMPULSE TUBES (3)
SCIP dokumentacijos Nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]80 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]80 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]40 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 80

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.374 Kilogram
Grynasis svoris0.12 Kilogram
Tūris1.92 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162414347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm