Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas

003G1853

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN150

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN15
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pavaros dydis320 cm²
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFQ 2
Produktų grupėPriedai – SAC
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN150
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAF IMPULSE TUBES (3)
SCIP dokumentacijos Nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]150 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]150 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]40 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 150

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.8 Kilogram
Grynasis svoris0.275 Kilogram
Tūris25.231 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162414187
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm