Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas

003G1851

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN10
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros dydis160 cm²
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFQ 2
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAF IMPULSE TUBES (3)
SCIP dokumentacijos Nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]100 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]100 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]40 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 100

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.434 Kilogram
Grynasis svoris0.25 Kilogram
Tūris5.04 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162414163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm