Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas

003G1840

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN65
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFPQ 2
Produktų grupėPriedai – SAC
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN65
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAF IMPULSE TUBES (3)
SCIP dokumentacijos Nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]65 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]65 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]40 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 65

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.425 Kilogram
Grynasis svoris0.24 Kilogram
Tūris4.128 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162414002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm