Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas

003G1839

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN6
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pavaros dydis160 cm²
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFPQ 24
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAF IMPULSE TUBES (3)
SCIP dokumentacijos Nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Vožtuvo dydžiuiDN 65

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.45 Kilogram
Grynasis svoris0.4 Kilogram
Tūris4.128 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162413999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm