Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas

003G1832

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN15/20
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pavaros dydis160 cm²
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFPQ 24
Produktų grupėPriedai – SAC
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Vožtuvo dydžiuiDN 15DN 20

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.6 Kilogram
Grynasis svoris0.58 Kilogram
Tūris2.88 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255135753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm