Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas
003G1831
003G1831
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 DN50 |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pavaros dydis | 160 cm² |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Impulsiniai vamzdeliai |
| Produkto tipo | AFPQ 2 |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| Skersmuo [mm] | 10 mm |
| Sujungimo matmenys | G 1/4 |
| Vožtuvo dydžiui | DN 50 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.47 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.45 Kilogram |
| Tūris | 1.76 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |