Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas
003G1830
003G1830
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 DN40 |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
| Pavaros dydis | 160 cm² |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Impulsiniai vamzdeliai |
| Produkto tipo | AFPQ 2 |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| Skersmuo [mm] | 10 mm |
| Sujungimo matmenys | G 1/4 |
| Vožtuvo dydžiui | DN 40 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.44 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.42 Kilogram |
| Tūris | 1.68 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |