Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas

003G1828

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN15/20
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pavaros dydis160 cm²
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFPQ 2
Produktų grupėPriedai – SAC
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Vožtuvo dydžiuiDN 15DN 20

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.42 Kilogram
Grynasis svoris0.4 Kilogram
Tūris1.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255137368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm