Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas
003G1822
003G1822
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN40 |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
| Pavaros dydis | 160 cm² |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Impulsiniai vamzdeliai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipo | AFPB(-F) 2 |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| Skersmuo [mm] | 10 mm |
| Sujungimo matmenys | G 1/4 |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] | 40 mm |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] | 40 mm |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.] | 16 bar |
| Vožtuvo dydžiui | DN 40 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.2 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.18 Kilogram |
| Tūris | 0.6 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |