Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas

003G1820

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros dydis160 cm²
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFPB(-F) 2
Produktų grupėPriedai – SAC
SavybėsImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]20 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]15 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]40 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 15DN 20

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.18 Kilogram
Grynasis svoris0.16 Kilogram
Tūris0.56 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255135692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm