Danfoss logo
Mounting set for PCV

Užspaudžiamoji jungtis fi6 vidiniam sriegiui su blokuojančiu sraigtu

003G1599

Užspaudžiamoji jungtis fi6 vidiniam sriegiui su blokuojančiu sraigtu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAV_PCV DN15-50 fitingas vidus - išorė
MedžiagaŽalvaris CW602
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKompresinės jungtys impulsiniams vamzdeliams
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUžspaudžiamoji jungtis fi6 vidiniam sriegiui su blokuojančiu sraigtu
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]50 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]15 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.114 Kilogram
Grynasis svoris0.114 Kilogram
Tūris1.379 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421814185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm