Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas, Produkto tipo: AFPQ4
003G1419
Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ4 PN16 DN250
003G1419
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 3 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250 |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Impulsiniai vamzdeliai |
| Produkto tipo | AFPQ4 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ4 PN16 DN250 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AF IMPULSE TUBES (3) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| Skersmuo [mm] | 10 mm |
| Sujungimo matmenys | G 1/4 |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] | 250 mm |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.] | 16 bar |
| Vožtuvo dydžiui | DN 250 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.795 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.79 Kilogram |
| Tūris | 17.04 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |