Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas, Produkto tipo: AFPQ

003G1417

Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ PN16 DN 250

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFPQ
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ PN16 DN 250
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]250 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]250 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]16 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 250

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.394 Kilogram
Grynasis svoris1.394 Kilogram
Tūris36.223 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm