Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas, Produkto tipo: AFPQ

003G1416

Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ PN16 200

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 200
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFPQ
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ PN16 200
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAF IMPULSE TUBES (2)
SCIP dokumentacijos Nr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]200 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]200 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]16 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 200

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.542 Kilogram
Grynasis svoris0.542 Kilogram
Tūris2.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104043166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm