Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas, Produkto tipo: AFPQ4

003G1406

Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ4 PN40 250

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate5 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 250
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Charakteristika
Vertė
Produkto tipoAFPQ4
Produktų grupėPriedai – SAC
SavybėsImpulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ4 PN40 250
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]250 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]250 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]40 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]40 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 250

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.791 Kilogram
Grynasis svoris0.791 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris3.146 Liter
EAN/UPC5702421813553