Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Varis CW 024A, Produkto tipo: AFP(Q)/B
003G1391
Impulsinis vamzdelis nustatytas AF G1/4, fi10x1,5 m
003G1391
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
| Ilgis [mm] | 1500.0 mm |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | IMPULSINIS VAMZDELIS 10*1500 |
| Medžiaga | Varis CW 024A |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Impulsiniai vamzdeliai |
| Produkto tipo | AFP(Q)/B |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Impulsinis vamzdelis nustatytas AF G1/4, fi10x1,5 m |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
| Skersmuo [mm] | 10 mm |
| Sujungimo matmenys | G 1/4 |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] | 15 mm |
| Vožtuvo dydžiui | Universal |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.574 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.433 Kilogram |
| Tūris | 3.538 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |