Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas, Produkto tipo: AFPQ4

003G1388

Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ4 PN40 150

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 150
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFPQ4
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ4 PN40 150
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAF IMPULSE TUBES (2)
SCIP dokumentacijos Nr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]150 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]150 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]40 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 150

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.661 Kilogram
Grynasis svoris0.661 Kilogram
Tūris3.451 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421812389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm