Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas, Produkto tipo: AFPQ4

003G1380

Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ4 PN40 25/32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFPQ4 DN25-32 imp. vamzdeliai DN10mm G¼
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFPQ4
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ4 PN40 25/32
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAF IMPULSE TUBES (2)
SCIP dokumentacijos Nr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]32 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]25 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]40 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 25DN 32

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.496 Kilogram
Grynasis svoris0.496 Kilogram
Tūris0.035 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421812303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm