Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas, Produkto tipo: AVPQ, DN 100
003G1373
Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ PN40 100
003G1373
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
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN40 100 |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Impulsiniai vamzdeliai |
| Produkto tipo | AVPQ |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ PN40 100 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AF IMPULSE TUBES (2) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| Skersmuo [mm] | 10 mm |
| Sujungimo matmenys | G 1/4 |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] | 100 mm |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] | 100 mm |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.] | 16 bar |
| Vožtuvo dydžiui | DN 100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.409 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.409 Kilogram |
| Tūris | 3.245 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812235 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |