Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas, Produkto tipo: AVPQ

003G1369

Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ PN40 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 40
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAVPQ
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulsiniai vamzdeliai, skirti AFPQ PN40 40
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAF IMPULSE TUBES (2)
SCIP dokumentacijos Nr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]40 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]40 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]40 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 40

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.389 Kilogram
Grynasis svoris0.389 Kilogram
Tūris0.036 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421812198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm