Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas, Produkto tipo: AFQ

003G1346

Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFQ PN40 100

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN40 100
MedžiagaNerūdijantis plienas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAFQ
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulsiniai vamzdeliai, skirti AFQ PN40 100
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAF IMPULSE TUBES (2)
SCIP dokumentacijos Nr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Skersmuo [mm]10 mm
Sujungimo matmenysG 1/4
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]100 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]100 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]40 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar
Vožtuvo dydžiuiDN 100

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.28 Kilogram
Grynasis svoris0.28 Kilogram
Tūris0.5 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421811962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm