Impulsiniai vamzdeliai, 10 mm, G 1/4, Nerūdijantis plienas, Produkto tipo: AFQ
003G1338
Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFQ PN40 15/20
003G1338
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ PN40 15/20 |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Impulsiniai vamzdeliai |
| Produkto tipo | AFQ |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Impulsiniai vamzdeliai, skirti AFQ PN40 15/20 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AF IMPULSE TUBES (2) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| Skersmuo [mm] | 10 mm |
| Sujungimo matmenys | G 1/4 |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] | 20 mm |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] | 15 mm |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.] | 16 bar |
| Vožtuvo dydžiui | DN 15DN 20 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.223 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.223 Kilogram |
| Tūris | 0.84 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421811887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |