Danfoss logo
3-way rotary valve type HRE 3

HRE 3 PN6 40/25 rotacinė 3 krypčių Rp1 1/2

065Z0421

HRE 3 PN6 40/25 rotacinė 3 krypčių Rp1 1/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius3
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis sukimo momentas [Nm]5 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]25.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionHRE3 PN6 40/25 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]6 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]Nukreipimas: 0.5Maišymas: 1.0
Product line28
Produkto tipasHRE 3
Produktų grupėKiti vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Charakteristika
Vertė
Riebokšlio sandariklio medžiagaEPDM
SavybėsHRE 3 PN6 40/25 rotacinė 3 krypčių Rp1 1/2
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasHRB HRE HFE
SCIP dokumentacijos Nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Skersmuo [mm]40 mm
Srauto charakteristikaS charakteristika
Sujungimo matmenysRp 1 1/2
TaikymasŠildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]110 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.]1.0 bar
Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.]1.0 bar
Uždorio medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
VeikimasMaišymo vožtuvas
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.37 Kilogram
Grynasis svoris2.3 Kilogram
Tūris5.57 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104033389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm