HRE 3 PN6 25/10 rotacinė 3 krypčių Rp1
065Z0419
HRE 3 PN6 25/10 rotacinė 3 krypčių Rp1
065Z0419
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| Angų skaičius | 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis sukimo momentas [Nm] | 5 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | HRE3 PN6 25/10 reguliavimo vožtuvas |
| Montavimo versija | Srautas |
| Nominalus slėgis [bar] | 6 bar |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | Nukreipimas: 0.5Maišymas: 1.0 |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | HRE 3 |
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Riebokšlio sandariklio medžiaga | EPDM |
| Savybės | HRE 3 PN6 25/10 rotacinė 3 krypčių Rp1 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | HRB HRE HFE |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Skersmuo [mm] | 25 mm |
| Srauto charakteristika | S charakteristika |
| Sujungimo matmenys | Rp 1 |
| Taikymas | Šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Uždorio medžiaga | DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Veikimas | Maišymo vožtuvas |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.37 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.35 Kilogram |
| Tūris | 2.223 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033365 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |