Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 50, 40 m³/h, Rp 2

065Z0417

HRB 4 PN10 50/40 rotacinė 4 krypčių Rp2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius4
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis sukimo momentas [Nm]5 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]40.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionHRB4 PN10 50/40 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]10 bar
PN alternatyva VSP6
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]1.0
Product line08
Produkto tipasHRB 4
Produktų grupėReguliuojantys vožtuvai su pavara
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Charakteristika
Vertė
Riebokšlio sandariklio medžiagaEPDM
SavybėsHRB 4 PN10 50/40 rotacinė 4 krypčių Rp2
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasHRB HRE HFE
SCIP dokumentacijos Nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Skersmuo [mm]50 mm
Slėgio klasėPN 10
Srauto charakteristikaS charakteristika
Sujungimo matmenysRp 2
TaikymasŠildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]110 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.]1.0 bar
Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.]2.0 bar
Uždorio medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo kūgio medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.325 Kilogram
Grynasis svoris3.3 Kilogram
Tūris5.598 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104033754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm