HRB 4, PN 10, DN 20, 6.3 m³/h, Rp 3/4
065Z0413
HRB 4 PN10 20/6.3 rotacinė 4 krypčių Rp3/4
065Z0413
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| Angų skaičius | 4 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis sukimo momentas [Nm] | 5 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | HRB4 PN10 20/6,3 reguliavimo vožtuvas |
| Montavimo versija | Srautas |
| Nominalus slėgis [bar] | 10 bar |
| PN alternatyva VSP | 6 |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | HRB 4 |
| Produktų grupė | Reguliuojantys vožtuvai su pavara |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Riebokšlio sandariklio medžiaga | EPDM |
| Savybės | HRB 4 PN10 20/6.3 rotacinė 4 krypčių Rp3/4 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | HRB HRE HFE |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Skersmuo [mm] | 20 mm |
| Slėgio klasė | PN 10 |
| Srauto charakteristika | S charakteristika |
| Sujungimo matmenys | Rp 3/4 |
| Taikymas | Šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.] | 2.0 bar |
| Uždorio medžiaga | DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.853 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.81 Kilogram |
| Tūris | 1.162 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |