Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 3 PN10 25/10 rotacinė 3 krypčių Rp1

065Z0407

HRB 3 PN10 25/10 rotacinė 3 krypčių Rp1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius3
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis sukimo momentas [Nm]5 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]10.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionHRB3 PN10 25/10 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]10 bar
PN alternatyva VSP6
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]Nukreipimas: 0.02Maišymas: 0.05
Product line28
Produkto tipasHRB 3
Produktų grupėKiti vožtuvai
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Riebokšlio sandariklio medžiagaEPDM
SavybėsHRB 3 PN10 25/10 rotacinė 3 krypčių Rp1
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasHRB HRE HFE
SCIP dokumentacijos Nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Skersmuo [mm]25 mm
Srauto charakteristikaS charakteristika
Sujungimo matmenysRp 1
TaikymasŠildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]110 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.]1.0 bar
Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.]2.0 bar
Uždorio medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo kūgio medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.964 Kilogram
Grynasis svoris0.87 Kilogram
Tūris1.238 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104033655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm