Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 80/150 rotacinė 3 krypčių flanšas

065Z0434

HFE 3 PN6 80/150 rotacinė 3 krypčių flanšas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius3
Ašies medžiagaNerūdijantysis plienas
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis sukimo momentas [Nm]10 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]150.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionHFE3 PN6 80/150 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]6 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]Nukreipimas: 0.5Maišymas: 1.0
Pritaikymo alternatyva VSPCentralizuotas šildymas
Product line28
Produkto tipasHFE 3
Produktų grupėKiti vožtuvai
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Riebokšlio sandariklio medžiagaEPDM
SavybėsHFE 3 PN6 80/150 rotacinė 3 krypčių flanšas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasHRB HRE HFE
SCIP dokumentacijos Nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Skersmuo [mm]80 mm
Srauto charakteristikaS charakteristika
Sujungimo matmenysPN 6
TaikymasŠildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]110 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.]0.5 bar
Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.]0.5 bar
Uždorio medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
VeikimasSlėgio išleidimas
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris25.8 Kilogram
Grynasis svoris25.6 Kilogram
Tūris35.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104033518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm