Vožtuvai centrinio šildymo sistemoms
Rotary valves are designed for regulation of flow and temperature in heating system that can accept a certain leakage and where a defined control characteristic is not required.
Product types shown: 3

HRE 3, HRE 4
Danfoss HFE rotary valves are primarily designed for regulation of flow temperature in heating systems where a certain leakage can be accepted and where a defined control characteristic is not required.
HFE rotary valves can be used in combination with electric actuators AMB 162 and AMB 182.
Rotaciniai vožtuvai HRB 3, HRB 4
„Danfoss HRB“ rotaciniai vožtuvai pirmiausia skirti srauto temperatūrai šildymo sistemose, kuriose leistinas tam tikras pratekėjimas ir nėra apibrėžtų reguliavimo charakteristikų, reguliuoti. HRB rotacinius vožtuvus galima naudoti kartu su elektros pavaromis AMB 162 ir AMB 182.
Pagrindiniai duomenys:- DN 15–50
- kVS 0.4-40 m3/h
- PN 10
- tmaks. = 110 °C
- 3 arba 4 angų
- S charakteristika
- DN 15–50