Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 20/3,5 4 krypčių balninis plokščiasis galas

065Z2096

VZL 4 PN16 20/3,5 4 krypčių balninis plokščiasis galas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius4
Ašies padėtisA-AB: Paprastai uždarytas
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]2.80 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]3.50 m³/h
Kvs vertė (B-AB) [m³/h]2.50 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVZL4 PN16 20/3,5 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
PN alternatyva VSP10
Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.05
Pritaikymo alternatyva VSPKarštas vanduo
Charakteristika
Vertė
Product line28
Produkto tipasVZL 4
Produktų grupėKiti vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas30:1
Riebokšlio sandariklio medžiagaEPDM
SavybėsVZL 4 PN16 20/3,5 4 krypčių balninis plokščiasis galas
Skersmuo [mm]20 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]10.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė
Sujungimo matmenysG 3/4
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasMaišymo vožtuvas
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris
Vožtuvo kūgio medžiagaŽalvaris
Vožtuvo stiebo medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.637 Kilogram
Grynasis svoris0.637 Kilogram
Tūris0.495 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421535585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm