VZL 3 PN16 20/2,5 3 krypčių balninis plokščiasis galas
065Z2085
VZL 3 PN16 20/2,5 3 krypčių balninis plokščiasis galas
065Z2085
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| Angų skaičius | 3 |
| Ašies padėtis | A-AB: Paprastai uždarytas |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 2.80 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Kvs vertė (B-AB) [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VZL3 PN16 20/2,5 reguliavimo vožtuvas |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| PN alternatyva VSP | 10 |
| Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Pritaikymo alternatyva VSP | Karštas vanduo |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | VZL 3 |
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo koeficientas | 30:1 |
| Riebokšlio sandariklio medžiaga | EPDM |
| Savybės | VZL 3 PN16 20/2,5 3 krypčių balninis plokščiasis galas |
| Skersmuo [mm] | 20 mm |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Srauto charakteristika | Tiesinė |
| Sujungimo matmenys | G 3/4 |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Maišymo vožtuvas |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | Žalvaris |
| Vožtuvo stiebo medžiaga | Žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.486 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.486 Kilogram |
| Tūris | 0.662 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421535431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |