Danfoss logo
3-way valve type VZL 3

VZL 3 PN16 15/0,63 3 krypčių balninis plokščiasis galas

065Z2082

VZL 3 PN16 15/0,63 3 krypčių balninis plokščiasis galas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius3
Ašies padėtisA-AB: Paprastai uždarytas
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]2.80 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]0.63 m³/h
Kvs vertė (B-AB) [m³/h]0.40 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVZL3 PN16 15/0,63 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
PN alternatyva VSP10
Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.05
Pritaikymo alternatyva VSPKarštas vanduo
Charakteristika
Vertė
Product line28
Produkto tipasVZL 3
Produktų grupėKiti vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas30:1
Riebokšlio sandariklio medžiagaEPDM
SavybėsVZL 3 PN16 15/0,63 3 krypčių balninis plokščiasis galas
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]25.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė
Sujungimo matmenysG 1/2
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasMaišymo vožtuvas
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris
Vožtuvo kūgio medžiagaŽalvaris
Vožtuvo stiebo medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.289 Kilogram
Grynasis svoris0.289 Kilogram
Tūris0.634 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421535400
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm