VZ 3 PN16 15/0,25 3 krypčių balninis plokščiasis galas
065Z5410
VZ 3 PN16 15/0,25 3 krypčių balninis plokščiasis galas
065Z5410
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| Angų skaičius | 3 |
| Ašies padėtis | A-AB: Paprastai uždarytas |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 5.50 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis ISO 228/1 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 0.25 m³/h |
| Kvs vertė (B-AB) [m³/h] | 0.25 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VOZTUVAS VZ3 DN15 KVS 0,25 |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| PN alternatyva VSP | 10 |
| Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Pritaikymo alternatyva VSP | Karštas vanduo |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | VZ 3 |
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo koeficientas | 50:1 |
| Riebokšlio sandariklio medžiaga | EPDM |
| Savybės | VZ 3 PN16 15/0,25 3 krypčių balninis plokščiasis galas |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Srauto charakteristika | Logaritminė |
| Sujungimo matmenys | G 1/2 |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.] | 3.5 bar |
| Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Veikimas | Maišymo vožtuvas |
| Vožtuvo balno medžiagos | DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | DZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Vožtuvo stiebo medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.4 Kilogram |
| Tūris | 0.338 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526569 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |