Danfoss logo
2-way valve type VZ 2

HVZ 2 PN16 20/4 2 krypčių balninis plokščiasis galas

065Z5321

HVZ 2 PN16 20/4 2 krypčių balninis plokščiasis galas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius2
Ašies padėtisA-AB: Paprastai uždarytas
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]5.50 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiIšorinis sriegis ISO 228/1
Kvs reikšmės [m³/h]4.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVOZTUVAS VZ2 DN20 KVS 4.0
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
PN alternatyva VSP10
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.05
Pritaikymo alternatyva VSPKarštas vanduo
Product line28
Produkto tipasVZ 2
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKiti vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas50:1
Riebokšlio sandariklio medžiagaEPDM
SavybėsHVZ 2 PN16 20/4 2 krypčių balninis plokščiasis galas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVZ 2 PN16 20/4 2-way seated flat end
SCIP dokumentacijos Nr.a5b88a98-bf15-42f4-825d-6c662b4f596c
Skersmuo [mm]20 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]2.50 bar
Srauto charakteristikaLogaritminė
Sujungimo matmenysG 3/4
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Vožtuvo balno medžiagosDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo kūgio medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo stiebo medžiagaNerūdijantysis plienas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.504 Kilogram
Grynasis svoris0.503 Kilogram
Tūris0.661 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421526552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm