Galiniai ir zoniniai vožtuvai
Product types shown: 2

VZ 2/ VZ 3/ VZ 4
VZ vožtuvai leidžia kvalifikuotai, ekonomiškai spręsti karšto ir/arba atšaldyto vandens reguliavimo galimybes vėdinimo sistemose, mažuosevėsintuvuose, šildytuvuose, temperatūros reguliavimo sistemose.
Jie yra naudojami kartu su AMV (E) 130/140, AMV(E) 130H/140H ir AMV(E) 13 SU pavaromis.
Pagrindiniai duomenys:- DN 15, 20
- kVS 0,25 - 4,0 m3/h
- PN 16
- Logaritminė charakteristika
- Temperatūra: Cirk. vanduo / gliukolio tirpalas iki 50 %: 2 ... 120 °C
- DN 15, 20

VZL 2/ VZL 3/ VZL 4
VZL vožtuvai – tai aukštos kokybės, ekonomiškas sprendimas karšto ir/arba šalto vandens reguliavimui ventiliatoriniuose konvektoriuose, mažuose pašildymo ir atšaldymo įrenginiuose bei temperatūros reguliavimo sistemose.
Vožtuvai naudojami kartu su:
- AMV(E) 130(H)/140(H) ABNM A5 su ilginamąjį kištuką;
- AMV(E) 13 (SU) ir TWA-ZL pavaros.
Pastaba: TWA-Z termopavara angos B neuždaro. Tuo atveju, kai prailginimo detalė nenaudojama su AMV(E) 130(H)/140(H), uždaroje vožtuvo padėtyje atsiras laisvatarpis (laisvas tarpas tarp pavaros ir vožtuvo stiebų).