VRB 2 PN16 15/2,5 2 krypčių balninis vid. sr.
065Z0234
VRB 2 PN16 15/2,5 2 krypčių balninis vid. sr.
065Z0234
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 15.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Kavitacijos koeficientas | 0.40 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VRB 2 PN16 15/2,5 2-way seated int. thr |
| Montavimo versija | Srautas |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| PN alternatyva VSP | 10 |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | nepralaidus korpusas |
| Pritaikymo alternatyva VSP | Atšaldytas vanduo |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | VRB 2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo koeficientas | 50:1 |
| Riebokšlio sandariklio medžiaga | EPDM |
| Savybės | VRB 2 PN16 15/2,5 2 krypčių balninis vid. sr. |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | VRB 2 PN16 15-x 2-way seated |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75 |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| Srauto charakteristika | Ligi procentinė dalis |
| Sujungimo matmenys | Rp 1/2 |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Raudonoji bronza, medž. Nr. 2.1096.1 (RG5) |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | Žalvaris |
| Vožtuvo stiebo medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.726 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.726 Kilogram |
| Tūris | 1.515 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |