Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 15/1 2 krypčių balninis vid. sr.

065Z0232

VRB 2 PN16 15/1 2 krypčių balninis vid. sr.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]15.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.40
Kvs reikšmės [m³/h]1.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVRB 2 PN16 15/1 2-way seated int. thr
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
PN alternatyva VSP10
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]nepralaidus korpusas
Pritaikymo alternatyva VSPAtšaldytas vanduo
Product line28
Produkto tipasVRB 2
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKiti vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas50:1
Riebokšlio sandariklio medžiagaEPDM
SavybėsVRB 2 PN16 15/1 2 krypčių balninis vid. sr.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
SCIP dokumentacijos Nr.7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]4.00 bar
Srauto charakteristikaLigi procentinė dalis
Sujungimo matmenysRp 1/2
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza, medž. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Vožtuvo kūgio medžiagaŽalvaris
Vožtuvo stiebo medžiagaNerūdijantysis plienas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.681 Kilogram
Grynasis svoris0.681 Kilogram
Tūris1.504 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421559222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm