Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 25/10 3 krypčių balninis vidinis sriegis

065Z0217

VRB 3 PN16 25/10 3 krypčių balninis vidinis sriegis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius3
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]15.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.40
Kvs reikšmės [m³/h]10.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVRB3 PN16 25/10 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
PN alternatyva VSP10
Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]nepralaidus korpusas
Pritaikymo alternatyva VSPAtšaldytas vanduo
Product line28
Produkto tipasVRB 3
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKiti vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas100:1
Riebokšlio sandariklio medžiagaEPDM
SavybėsVRB 3 PN16 25/10 3 krypčių balninis vidinis sriegis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVRB 3 PN16 DN25-32
SCIP dokumentacijos Nr.329dd143-5d9b-4434-b641-05921d438315
Skersmuo [mm]25 mm
Srauto charakteristikaLigi procentinė dalis
Sujungimo matmenysRp 1
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.]4.0 bar
Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.]1.0 bar
VeikimasMaišymo vožtuvas
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza, medž. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Vožtuvo kūgio medžiagaŽalvaris
Vožtuvo stiebo medžiagaNerūdijantysis plienas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.238 Kilogram
Grynasis svoris1.179 Kilogram
Tūris1.486 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421559529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm