Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 15/1 3 krypčių balninis vidinis sriegis

065Z0212

VRB 3 PN16 15/1 3 krypčių balninis vidinis sriegis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius3
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]15.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.40
Kvs reikšmės [m³/h]1.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVRB3 PN16 15/1 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
PN alternatyva VSP10
Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]nepralaidus korpusas
Pritaikymo alternatyva VSPAtšaldytas vanduo
Product line28
Produkto tipasVRB 3
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKiti vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas50:1
Riebokšlio sandariklio medžiagaEPDM
SavybėsVRB 3 PN16 15/1 3 krypčių balninis vidinis sriegis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVRB 3 PN16 DN15
SCIP dokumentacijos Nr.15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
Skersmuo [mm]15 mm
Srauto charakteristikaLigi procentinė dalis
Sujungimo matmenysRp 1/2
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.]4.0 bar
Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.]1.0 bar
VeikimasMaišymo vožtuvas
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza, medž. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Vožtuvo kūgio medžiagaŽalvaris
Vožtuvo stiebo medžiagaNerūdijantysis plienas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.756 Kilogram
Grynasis svoris0.756 Kilogram
Tūris1.466 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421559420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm