VRB 3 PN16 40/25 3 krypčių balninis iš. sr.
065Z0159
VRB 3 PN16 40/25 3 krypčių balninis iš. sr.
065Z0159
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| Angų skaičius | 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 15.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Kavitacijos koeficientas | 0.40 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VRB3 PN16 40/25 reguliavimo vožtuvas |
| Montavimo versija | Srautas |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| PN alternatyva VSP | 10 |
| Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | nepralaidus korpusas |
| Pritaikymo alternatyva VSP | Atšaldytas vanduo |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | VRB 3 |
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo koeficientas | 100:1 |
| Riebokšlio sandariklio medžiaga | EPDM |
| Savybės | VRB 3 PN16 40/25 3 krypčių balninis iš. sr. |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | VRB 3 PN16 DN40-50 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 119daa57-0da5-4a34-8e62-3d83e9d10f3a |
| Skersmuo [mm] | 40 mm |
| Srauto charakteristika | Ligi procentinė dalis |
| Sujungimo matmenys | G 2 1/4 |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.] | 4.0 bar |
| Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Veikimas | Maišymo vožtuvas |
| Veikimas 2 | Slėgio išleidimas |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Raudonoji bronza, medž. Nr. 2.1096.1 (RG5) |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | Žalvaris |
| Vožtuvo stiebo medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.596 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.596 Kilogram |
| Tūris | 3.461 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559161 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |