Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 external thread

VRB 3 PN16 25/10 3 krypčių balninis iš. sr.

065Z0157

VRB 3 PN16 25/10 3 krypčių balninis iš. sr.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius3
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]15.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.40
Kvs reikšmės [m³/h]10.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVRB3 PN16 25/10 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
PN alternatyva VSP10
Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]nepralaidus korpusas
Pritaikymo alternatyva VSPAtšaldytas vanduo
Product line28
Produkto tipasVRB 3
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKiti vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas100:1
Riebokšlio sandariklio medžiagaEPDM
SavybėsVRB 3 PN16 25/10 3 krypčių balninis iš. sr.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr
SCIP dokumentacijos Nr.5dc33ca0-f2ad-4ee3-b16a-6f2faae76073
Skersmuo [mm]25 mm
Srauto charakteristikaLigi procentinė dalis
Sujungimo matmenysG 1 1/2
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.]4.0 bar
Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.]1.0 bar
VeikimasMaišymo vožtuvas
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza, medž. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Vožtuvo kūgio medžiagaŽalvaris
Vožtuvo stiebo medžiagaNerūdijantysis plienas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.364 Kilogram
Grynasis svoris1.364 Kilogram
Tūris1.522 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421559123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm