VL 2 PN6 100/145 2 krypčių balninis flanšas
065Z3426
VL 2 PN6 100/145 2 krypčių balninis flanšas
065Z3426
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 30.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas | 0.40 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 145.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VOZTUVAS VL2 DN100 KVS145 |
| Nominalus slėgis [bar] | 6 bar |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Pritaikymo alternatyva VSP | Centralizuotas šildymas |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | VL 2 |
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo koeficientas | 100:1 |
| Riebokšlio sandariklio medžiaga | EPDM |
| Savybės | VL 2 PN6 100/145 2 krypčių balninis flanšas |
| Skersmuo [mm] | 100 mm |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Srauto charakteristika | Ligi procentinė dalis |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | Raudonoji bronza CuSn5Zn5Pb5 (Rg 5) |
| Vožtuvo stiebo medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 43.4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 43.4 Kilogram |
| Tūris | 91.2 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421512364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |